Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS116
  2. PS116 Arm med rulle H200
PS116 Arm med rulle H200

PS116 Arm med rulle H200

  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
21 Produkter
PS116-T03-ST-H200

PS116-T03-ST-H200

Art. nr. 103012315

Position switch with safety function

PS116-T11-L200-H200

PS116-T11-L200-H200

Art. nr. 103006645

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-H200

PS116-T11-LR200-H200

Art. nr. 103006578

Position switch with safety function

PS116-T11-ST-H200

PS116-T11-ST-H200

Art. nr. 103006660

Position switch with safety function

PS116-T11-STR-H200

PS116-T11-STR-H200

Art. nr. 103006624

Position switch with safety function

PS116-T12-L200-H200

PS116-T12-L200-H200

Art. nr. 103006649

Position switch with safety function

PS116-T12-LR200-H200

PS116-T12-LR200-H200

Art. nr. 103006594

Position switch with safety function

PS116-T12-ST-H200

PS116-T12-ST-H200

Art. nr. 103006668

Position switch with safety function

PS116-T12-STR-H200

PS116-T12-STR-H200

Art. nr. 103006632

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-H200

PS116-Z11-L200-H200

Art. nr. 103006644

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-H200

PS116-Z11-LR200-H200

Art. nr. 103006577

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-H200

PS116-Z11-ST-H200

Art. nr. 103006659

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-H200

PS116-Z11-STR-H200

Art. nr. 103006623

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-H200

PS116-Z12-LR200-H200

Art. nr. 103006593

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-H200

PS116-Z12-STR-H200

Art. nr. 103009803

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-H200

PS116-Z12-ST-H200

Art. nr. 103009490

Position switch with safety function

PS116-Z12-L200-H200

PS116-Z12-L200-H200

Art. nr. 103034546

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR500-H200

PS116-Z11-LR500-H200

Art. nr. 103012530

Position switch with safety function

PS116-Z02-ST-H200

PS116-Z02-ST-H200

Art. nr. 103024940

Position switch with safety function

PS116-T20-STR-H200

PS116-T20-STR-H200

Art. nr. 103027450

Position switch with safety function

PS116-T02-ST-H200

PS116-T02-ST-H200

Art. nr. 103032916

Position switch with safety function

21 resultatet funnet