PS116-T12-ST-H200
Varenummer:103006668


Produktbeskrivelse
- konnektorplugg M12, bunn
- Glidekontakt 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 2 Åpner (NC)
- konnektorplugg M12, 8-polet
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Vennligst logg inn for å se priser