Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS215
  2. PS215 roller plunger R201
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201

  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • LED version available
3 Produkter
PS215-T02-R201-T

PS215-T02-R201-T

Art. nr. 103045465

Position switch with safety function

PS215-T12-R201

PS215-T12-R201

Art. nr. 103059839

Position switch with safety function

PS215-Z12-R201

PS215-Z12-R201

Art. nr. 103059840

Position switch with safety function

3 resultatet funnet