Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS315
  2. PS315 roller plunger R301
PS315 roller plunger R301

PS315 roller plunger R301

  • Metal enclosure
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • LED version available
  • with stainless steel roll
2 Produkter
PS315-T11-R301-2967

PS315-T11-R301-2967

Art. nr. 103033662

Position switch with safety function

PS315-Z02-R301-2967

PS315-Z02-R301-2967

Art. nr. 103033663

Position switch with safety function

2 resultatet funnet