Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Posisjosbryter NY
  2. PS315

PS315

PS315 Nok S200

PS315 Nok S200

  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
  • •Plastic actuating element
Til kategori
PS315 plunger S300

PS315 plunger S300

  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
  • •Plastic actuating element
Til kategori
PS315 roller plunger R300

PS315 roller plunger R300

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 roller plunger R301

PS315 roller plunger R301

  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Til kategori
PS315 roller plunger R302

PS315 roller plunger R302

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
Til kategori
PS315 offset roller lever K360

PS315 offset roller lever K360

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 offset roller lever K370

PS315 offset roller lever K370

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 roller lever H300

PS315 roller lever H300

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 roller lever H301

PS315 roller lever H301

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 roller lever H302

PS315 roller lever H302

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
Til kategori
PS315 roller lever H311

PS315 roller lever H311

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 Rollenschwenkhebel H310

PS315 Rollenschwenkhebel H310

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 roller lever H312

PS315 roller lever H312

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
Til kategori
PS315 roller lever H330

PS315 roller lever H330

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 roller lever N300

PS315 roller lever N300

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 roller lever N301

PS315 roller lever N301

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 roller lever N302

PS315 roller lever N302

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Til kategori
PS315 roller lever N306

PS315 roller lever N306

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Til kategori
PS315 rod lever J300

PS315 rod lever J300

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 rod lever J301

PS315 rod lever J301

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 Spring rod F230

PS315 Spring rod F230

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS315 spring rod F231

PS315 spring rod F231

  • •metallhus
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori