Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS315
  2. PS315 rod lever J300
PS315 rod lever J300

PS315 rod lever J300

  • metallhus
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
4 Produkter
PS315-T11-J300

PS315-T11-J300

Art. nr. 103015127

Position switch

PS315-T12-J300

PS315-T12-J300

Art. nr. 103015128

Position switch

PS315-Z11-J300

PS315-Z11-J300

Art. nr. 103015110

Position switch

PS315-Z12-J300

PS315-Z12-J300

Art. nr. 103015111

Position switch

4 resultatet funnet