Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. PS315
  2. PS315 roller lever N300
PS315 roller lever N300

PS315 roller lever N300

  • metallhus
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig
12 Produkter
PS315-T11-N300

PS315-T11-N300

Art. nr. 103015125

Position switch with safety function

PS315-T12-N300

PS315-T12-N300

Art. nr. 103015126

Position switch with safety function

PS315-Z11-N300

PS315-Z11-N300

Art. nr. 103015108

Position switch with safety function

PS315-Z12-N300

PS315-Z12-N300

Art. nr. 103015109

Position switch with safety function

PS315-T03-N300

PS315-T03-N300

Art. nr. 103031948

Position switch with safety function

PS315-T11-N300-I

PS315-T11-N300-I

Art. nr. 103031669

Position switch with safety function

PS315-Z02-N300

PS315-Z02-N300

Art. nr. 103031909

Position switch with safety function

PS315-Z11-N300-I

PS315-Z11-N300-I

Art. nr. 103032159

Position switch with safety function

PS315-Z11-N300-U6-X18I

PS315-Z11-N300-U6-X18I

Art. nr. 103028169

Position switch with safety function

PS315-Z11-ST-N300

PS315-Z11-ST-N300

Art. nr. 103031883

Position switch with safety function

PS315-Z12-N300-T

PS315-Z12-N300-T

Art. nr. 103039349

Position switch with safety function

PS315-Z12-G-ST-N300

PS315-Z12-G-ST-N300

Art. nr. 103043381

Position switch with safety function

12 resultatet funnet