Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 235
  2. 235 offset roller lever 1R
235 offset roller lever 1R

235 offset roller lever 1R

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
11 Produkter
T1R 235-02Z

T1R 235-02Z

Art. nr. 151136901

Position switch with safety function

T1R 235-02Z-ST

T1R 235-02Z-ST

Art. nr. 153001107

Position switch with safety function

T1R 235-11Z-M20

T1R 235-11Z-M20

Art. nr. 151153063

Position switch with safety function

T1R 235-11Z-ST

T1R 235-11Z-ST

Art. nr. 153014697

Position switch with safety function

T1R 235-11ZUE-M20

T1R 235-11ZUE-M20

Art. nr. 151168390

Position switch with safety function

T1R 235-11ZUE-M20-U180

T1R 235-11ZUE-M20-U180

Art. nr. 151168547

Position switch with safety function

T1R 235-20Z

T1R 235-20Z

Art. nr. 151136900

Position switch

Z1R 235-02Z-M20

Z1R 235-02Z-M20

Art. nr. 151169229

Position switch with safety function

Z1R 235-11Z-1810

Z1R 235-11Z-1810

Art. nr. 151122320

Position switch with safety function

Z1R 235-11Z-M20

Z1R 235-11Z-M20

Art. nr. 151166167

Position switch with safety function

Z1R 235-11Z-M20-1810/2042

Z1R 235-11Z-M20-1810/2042

Art. nr. 151172163

Position switch with safety function

11 resultatet funnet