Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 235
  2. 235 roller lever 7H
235 roller lever 7H

235 roller lever 7H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
17 Produkter
TV7H 235-20Z

TV7H 235-20Z

Art. nr. 151091570

Position switch

TV7H 235-11Z-RVA-2622

TV7H 235-11Z-RVA-2622

Art. nr. 153002537

Position switch

TV7H 235-20ZZ

TV7H 235-20ZZ

Art. nr. 151095065

Position switch

ZV7H 235-11ZZ

ZV7H 235-11ZZ

Art. nr. 151095084

Position switch

ZV7H 235-11Z-1637

ZV7H 235-11Z-1637

Art. nr. 151123777

Position switch

ZV7H 235-02Z

ZV7H 235-02Z

Art. nr. 151145029

Position switch

ZV7H 235-11Z-M20

ZV7H 235-11Z-M20

Art. nr. 151168066

Position switch

TV7H 235-11Z-M20

TV7H 235-11Z-M20

Art. nr. 151168159

Position switch

TV7H 235-02Z-M20

TV7H 235-02Z-M20

Art. nr. 151171788

Position switch

ZV7H 235-11Z-ST

ZV7H 235-11Z-ST

Art. nr. 151175765

Position switch

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

Art. nr. 153010510

Position switch

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

ZV7H 235-11z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151204395

Position switch

TV7H 235-02Z-RMS-2138

TV7H 235-02Z-RMS-2138

Art. nr. 153003715

Position switch with safety function

ZV7H 235-02Z-2138/1637

ZV7H 235-02Z-2138/1637

Art. nr. 151217692

Position switch with safety function

ZV7H 235-11ZZ-2483

ZV7H 235-11ZZ-2483

Art. nr. 151179115

Position switch

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

ZV7H 235-11ZZ-RVA-2483

Art. nr. 153052045

Position switch

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1

Art. nr. 153055646

Position switch

17 resultatet funnet