Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 236
  2. 236 roller lever H
236 roller lever H

236 roller lever H

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
2 Produkter
TVH 236-01Z-1941

TVH 236-01Z-1941

Art. nr. 151109591

Position switch

TVH 236-11Z-1941

TVH 236-11Z-1941

Art. nr. 151101010

Position switch with safety function

2 resultatet funnet