We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 236
  2. 236 roller lever 15H
236 roller lever 15H

236 roller lever 15H

  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
6 Produkter
TV15H 236-02Z-M16

TV15H 236-02Z-M16

Art. nr. 151208265

Position switch with safety function

ZV15H 236-02Z

ZV15H 236-02Z

Art. nr. 153002416

Position switch with safety function

ZV15H 236-11Z-M16

ZV15H 236-11Z-M16

Art. nr. 153015763

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U270

TV15H 236-11Z-M16-U270

Art. nr. 153007201

Position switch with safety function

ZV15H 236-11ZZ-1830

ZV15H 236-11ZZ-1830

Art. nr. 151105922

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U90

TV15H 236-11Z-M16-U90

Art. nr. 153058855

Position switch with safety function

6 resultatet funnet