Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 335
  2. 335 with head only
335 with head only

335 with head only

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
13 Produkter
T4V. 335-02ZH-1583-1

T4V. 335-02ZH-1583-1

Art. nr. 151124103

Position switch with safety function

T4V. 335-11Z-1583-1

T4V. 335-11Z-1583-1

Art. nr. 151101153

Position switch with safety function

T4V. 335-11Z-2203

T4V. 335-11Z-2203

Art. nr. 153013680

Position switch with safety function

T4V. 335-11Z-M20

T4V. 335-11Z-M20

Art. nr. 151172281

Position switch with safety function

Z4V. 335-02Z-1583-1

Z4V. 335-02Z-1583-1

Art. nr. 101180582

Position switch with safety function

Z4V. 335-02Z-ST

Z4V. 335-02Z-ST

Art. nr. 151172293

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-1583-1

Z4V. 335-11Z-1583-1

Art. nr. 151087580

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-1583-2

Z4V. 335-11Z-1583-2

Art. nr. 151087093

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-1583-2/1172

Z4V. 335-11Z-1583-2/1172

Art. nr. 151091522

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-1633

Z4V. 335-11Z-1633

Art. nr. 101086128

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-M20

Z4V. 335-11Z-M20

Art. nr. 151169949

Position switch with safety function

Z4V. 335-11z-U90-1583-2

Z4V. 335-11z-U90-1583-2

Art. nr. 153007876

Position switch with safety function

TV. 335-01/01Z

TV. 335-01/01Z

Art. nr. 153039108

Position switch

13 resultatet funnet