Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 335
  2. 335 roller lever 1H
335 roller lever 1H

335 roller lever 1H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
7 Produkter
Z4V1H 335-11Z-G24

Z4V1H 335-11Z-G24

Art. nr. 151122574

Position switch with safety function

Z4V1H 335-11Z-M20

Z4V1H 335-11Z-M20

Art. nr. 151150436

Position switch with safety function

Z4V1H 335-11Z-NPT

Z4V1H 335-11Z-NPT

Art. nr. 101087898

Position switch with safety function

Z4V1H 335-11Z-1637

Z4V1H 335-11Z-1637

Art. nr. 101138404

Position switch with safety function

T4V1H 335-11Z

T4V1H 335-11Z

Art. nr. 153010615

Position switch with safety function

T4V1H 335-11ZUE

T4V1H 335-11ZUE

Art. nr. 101082555

Position switch with safety function

T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468

T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468

Art. nr. 151178885

Position switch with safety function

7 resultatet funnet