Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 335
  2. 335 roller lever 7H-2138
335 roller lever 7H-2138

335 roller lever 7H-2138

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
28 Produkter
T4V7H 335-02Z-2138

T4V7H 335-02Z-2138

Art. nr. 151136517

Position switch with safety function

T4V7H 335-02Z-RMS-2138

T4V7H 335-02Z-RMS-2138

Art. nr. 151177238

Position switch with safety function

T4V7H 335-03Z-1172/2138

T4V7H 335-03Z-1172/2138

Art. nr. 151216939

Position switch with safety function

T4V7H 335-03Z-2138

T4V7H 335-03Z-2138

Art. nr. 151196214

Position switch with safety function

T4V7H 335-03ZH-2138

T4V7H 335-03ZH-2138

Art. nr. 151215109

Position switch with safety function

T4V7H 335-03Z-RMS-2138

T4V7H 335-03Z-RMS-2138

Art. nr. 151155760

Position switch with safety function

T4V7H 335-11Z-M20-2138

T4V7H 335-11Z-M20-2138

Art. nr. 151172195

Position switch with safety function

T4V7H 335-11ZUE-2138

T4V7H 335-11ZUE-2138

Art. nr. 101180021

Position switch with safety function

T4V7H 335-12Z-M20-2138

T4V7H 335-12Z-M20-2138

Art. nr. 151171231

Position switch with safety function

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

Art. nr. 153012196

Position switch with safety function

T4V7H 335-12ZUE-2138

T4V7H 335-12ZUE-2138

Art. nr. 151180271

Position switch with safety function

T4V7H 335-20Z-2138

T4V7H 335-20Z-2138

Art. nr. 151158592

Position switch

TV7H 335-01/01Z-2138

TV7H 335-01/01Z-2138

Art. nr. 151128520

Position switch

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Art. nr. 151183949

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-2138

Z4V7H 335-02Z-2138

Art. nr. 151147045

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-RMS-1172/2138

Z4V7H 335-02Z-RMS-1172/2138

Art. nr. 153015295

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-RVA-1637/2138/2272/2654

Z4V7H 335-02Z-RVA-1637/2138/2272/2654

Art. nr. 153011366

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-RVA-3163

Z4V7H 335-02Z-RVA-3163

Art. nr. 153053667

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Art. nr. 153007550

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Art. nr. 151209161

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11Z-2138

Z4V7H 335-11Z-2138

Art. nr. 151122714

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11z-2138-2

Z4V7H 335-11z-2138-2

Art. nr. 153008274

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11Z-G24-M20-RMS-2138

Z4V7H 335-11Z-G24-M20-RMS-2138

Art. nr. 151154487

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11Z-G24-ST-RMS-2138

Z4V7H 335-11Z-G24-ST-RMS-2138

Art. nr. 133026003

Position switch with safety function

28 resultatet funnet