Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 335
  2. 335 rod lever 10H
335 rod lever 10H

335 rod lever 10H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • bare for posisjoneringsgjøremål
40 Produkter
T4V10H 335-02Z

T4V10H 335-02Z

Art. nr. 151082579

Position switch

T4V10H 335-02z-U270-1183

T4V10H 335-02z-U270-1183

Art. nr. 151217567

Position switch

T4V10H 335-11Z-1183

T4V10H 335-11Z-1183

Art. nr. 151101009

Position switch

T4V10H 335-11Z-M20

T4V10H 335-11Z-M20

Art. nr. 151169789

Position switch

T4V10H 335-12Z

T4V10H 335-12Z

Art. nr. 151147376

Position switch

T4V10H 335-12ZUE

T4V10H 335-12ZUE

Art. nr. 151148276

Position switch

T4V10H 335-20Z

T4V10H 335-20Z

Art. nr. 151082578

Position switch

T4V10H 335-20ZH

T4V10H 335-20ZH

Art. nr. 101082558

Position switch

T4V10H335-03Z-M20

T4V10H335-03Z-M20

Art. nr. 151147377

Position switch

TV10H 335-01/01Z

TV10H 335-01/01Z

Art. nr. 151084120

Position switch

Z4V10H 335-02Z-M20

Z4V10H 335-02Z-M20

Art. nr. 151172111

Position switch

Z4V10H 335-02Z-ST

Z4V10H 335-02Z-ST

Art. nr. 101173787

Position switch

Z4V10H 335-11Y-1557-2

Z4V10H 335-11Y-1557-2

Art. nr. 151096300

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1172/2466

Z4V10H 335-11Z-1172/2466

Art. nr. 151178784

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1183

Z4V10H 335-11Z-1183

Art. nr. 151085316

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

Art. nr. 151209314

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1388-1

Z4V10H 335-11Z-1388-1

Art. nr. 133055227

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1557-1

Z4V10H 335-11Z-1557-1

Art. nr. 151087262

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1583-1

Z4V10H 335-11Z-1583-1

Art. nr. 153008692

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1637

Z4V10H 335-11Z-1637

Art. nr. 151088174

Position switch

Z4V10H 335-11Z-1637

Z4V10H 335-11Z-1637

Art. nr. 131088174

Position switch

Z4V10H 335-11Z-2042

Z4V10H 335-11Z-2042

Art. nr. 101148718

Position switch

Z4V10H 335-11Z-2274

Z4V10H 335-11Z-2274

Art. nr. 101161788

Position switch

Z4V10H 335-11Z-2506

Z4V10H 335-11Z-2506

Art. nr. 151179997

Position switch

40 resultatet funnet