Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 355
  2. 355 angle roller lever 3K
355 angle roller lever 3K

355 angle roller lever 3K

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • Brytepunkter iht. EN 50041
  • Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
3 Produkter
T3K 355-03Z

T3K 355-03Z

Art. nr. 151148285

Position switch with safety function

Z3K 355-02Z

Z3K 355-02Z

Art. nr. 151085655

Position switch with safety function

Z3K 355-11Z

Z3K 355-11Z

Art. nr. 151084127

Position switch with safety function

3 resultatet funnet