Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikkerhetsbryter for hengslede vern
  2. Hengsel sikkerhetsbryter

Hengsel sikkerhetsbryter

TV.S 335

TV.S 335

  • •metallhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Aktivatorskaftet kan dreies 360°
Til kategori
TV.S 355

TV.S 355

  • •metallhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Aktivatorskaftet kan dreies 360°
Til kategori
TV8S 521

TV8S 521

  • •metallhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •Montering uavhengig av hengsel
  • •92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • •Variabel montering på hengslet side
  • •Skinnemontering mulig med slissemuttre
  • •2-kanal, alternerende overvåking
  • •Aktivatorskaftet kan dreies 360°
  • •For venstre- eller høyrehengslede dører
  • •Skyv-inn-system (tannaksling)
  • •2 brytere i én innkapsling
Til kategori
TESZ

TESZ

  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Til kategori
TESF

TESF

  • •metallhus
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •For venstre- eller høyrehengslede dører
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Til kategori
TESK

TESK

  • •metallhus
Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori
TV.S 226

TV.S 226

  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Plast bryterhus
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
TV.S 316

TV.S 316

  • •Konstruksjon iht. EN 50041
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Plast bryterhus
Til kategori