Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Trygg bryting og overvåking
  2. Nødstoppknapp

Nødstoppknapp

Nødstoppknapp

Nødstoppknapp

Til kategori
kontaktelement

kontaktelement

Til kategori
Fjærelement EFR

Fjærelement EFR

Til kategori

NØDSTOPPKNAPPER OG ANDRE SIGNAL- OG KOMMANDOENHETER

Signal- og kontrollanordninger letter kommunikasjonen mellom menneske og maskin. Det forventes en høy grad av pålitelighet av dem. Intuitiv betjening er ikke bare ønskelig fra et ergonomisk synspunkt, men også med tanke på arbeidssikkerhet. Kravene til signal- og kontrollutstyr varierer sterkt avhengig av maskintype og omgivelsesforhold. Følgelig finnes det forskjellige design. I tillegg til de klassiske betjeningsenhetene og indikatorlampene som monteres på betjeningspaneler, er det også vanlig å bruke trekkbrytere, fotbrytere, kryssbrytere og knapper samt tohåndskontroller og aktiveringsbrytere.

NØDSTOPPKNAPPEN: PÅLITELIG OG ROBUST

For å oppfylle de mange ulike kravene innen maskin- og anleggskonstruksjon tilbyr Schmersal-gruppen et svært omfattende produktsortiment, inkludert trykknapper, slagbrytere, belyste trykknapper og indikatorlamper, valgbrytere og valgbrytere samt nøkkelbetjente valgbrytere og nøkkelbetjente valgbrytere. Bryterne i E-serien er spesielt egnet for bruksområder under tøffe driftsforhold, mens variantene i N-serien brukes i forbindelse med næringsmiddel-, hygiene- og utendørsapplikasjoner. R-programmet er utviklet for tunge bruksområder, mens A-programmet er beregnet på industrielle bruksområder. Nødstoppknappene er spesielt viktige i denne serien. De brukes til å stoppe en maskin umiddelbart i tilfelle fare eller for å sette den i en sikker tilstand. Trykknappene brukes over hele verden innen maskin- og anleggsteknikk og kjennetegnes av sin ekstremt robuste konstruksjon. Disse nødstoppknappene fungerer også pålitelig på vibrerende maskiner eller ved hyppige støtbelastninger, og bidrar dermed til både maskinsikkerhet og høy maskinproduktivitet.

Nødstoppknappene må ikke forveksles med nødstoppbryterne: NØDSTOPP understreker at strømforsyningen må slås av, f.eks. for å redusere risikoen for elektrisk støt eller andre farer. NØDSTOPP understreker snarere en stillstand, en bevisst stans av en bevegelse eller prosess i en nødsituasjon.

NØDSTOPPKOMMANDOENHETER I HENHOLD TIL EN ISO 13850

Alle nødstoppknapper i Schmersal-gruppens sortiment, samt andre signal- og nødanordninger, er produsert i henhold til EN ISO 13850. Denne standarden definerer funksjonskrav og konstruksjonsprinsipper for kontrollfunksjonen til nødstopp - uavhengig av hvilken type energi som brukes. Mer detaljert informasjon om de enkelte produktseriene og de tilhørende kontakt- og fjærelementene finner du i Schmersal-gruppens omfattende nettkatalog.