Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Tohåndsbetjeningspaneler
  2. Overv. tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO13851

Overv. tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO13851

SRB200ZHX1

SRB200ZHX1

  • •Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO 13851
  • •2 sikkerhetskontakter, STOP 0
Til kategori
SRB201ZH

SRB201ZH

  • •Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO 13851
  • •2 sikkerhetskontakter, STOP 0
  • •1 Signalutganger
Til kategori
SRB201ZHX3

SRB201ZHX3

  • •Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO 13851
  • •2 sikkerhetskontakter, STOP 0
  • •1 Signalutganger
Til kategori
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •2 sikkerhetskontakter
  • •2 x 1 oder 2- kanalkontroll
  • •Dobbeltfunksjons-sikkerhetsovervåkingsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
  • •2 Sikkerhetsutganger
  • •2 x Startknapp / autostart
  • •1 x Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. ISO 13851
Til kategori
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •1 Signalutganger
  • •Startknapp / autostart
  • •STOP 0 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •2 Sikkerhetsutganger 5,5 A
  • •Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO 13851
Til kategori