Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Trygg bryting og overvåking
  2. AS-grensesnitt "safety at work"

AS-grensesnitt "safety at work"

Sikkerhetsbryteranlegg

Sikkerhetsbryteranlegg

Til kategori
Programming accessories

Programming accessories

Til kategori
Systemtilbehør

Systemtilbehør

Til kategori

SIKKERHET MED ET SYSTEM: AS-GRENSESNITT SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

Schmersal tilbyr sine kunder et bredt utvalg av sikkerhetsbrytere med integrert AS-Interface Safety at Work-grensesnitt. Dette er det første sikre bussystemet basert på den åpne standarden AS-International (AS-i). Sikkerhetskomponenter som nødstopp, sikkerhetsbrytere, magnetlåser, sikkerhetssensorer eller sikkerhetslysgardin kobles enkelt sammen i nettverk via AS-Interface-profilkabelen. Det kreves bare én sikkerhetsmonitor for å analysere de sikkerhetsrelaterte signalene. Brukeren drar nytte av AS-i systemets ekstra fleksibilitet fordi konfigurasjonen også enkelt kan endres for eksisterende maskiner. Bussystemet gir også omfattende status- og diagnoseinformasjon. Dette skaper åpenhet, forenkler feilsøking og øker maskinens tilgjengelighet.

FORDELENE MED AS-GRENSESNITTET PÅ ET ØYEBLIKK:

  • Individuelt skalerbare sikkerhetsløsninger for ulike maskinstørrelser
  • Svært forenklet installasjon og tilkobling av sikkerhetsbryterne via AS-Interface
  • Enkel konfigurasjon via ASIMON dra-og-slipp-programvare
  • Komplett diagnose av hele sikkerhetskretsen, inkludert tilkoblede sikkerhetsbryterenheter
  • Økt driftssikkerhet takket være individuelt konfigurerbare overvåkingsmoduler
  • Enkel etterfølgende modifisering eller utvidelse av sikkerhetsfunksjonene
  • Kostnadsfordeler sammenlignet med parallellkobling fra ca. 6 sikkerhetsbryterenheter med 6 m tilkoblingskabel hver