Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Trygg bryting og overvåking
  2. Nøkkeloverføringssystem

Nøkkeloverføringssystem

SVE - nøkkelvelgerbryter - forriglingsutstyr

SVE - nøkkelvelgerbryter - forriglingsutstyr

  • •Plast bryterhus
  • •Tetthetsgrad IP65
Til kategori
SVM1 - Nøkkeldistribusjons-stasjon

SVM1 - Nøkkeldistribusjons-stasjon

  • •Tetthetsgrad IP65
Til kategori
SHGV/ESS21 - Nøkkelvelgerbryter

SHGV/ESS21 - Nøkkelvelgerbryter

  • •Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
  • •HS locking system-compatible versions possible
  • •Key switch including mounting flange and contact element
Til kategori
SHGV - Vaktlåseenhet

SHGV - Vaktlåseenhet

  • •Aluminiumhus
  • •Tetthetsgrad IP65
Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori