Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Nøkkelbryter med lås
  2. AZM 201 D
Arkiv
AZM 201 D

AZM 201 D

  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Plast bryterhus
  • Manuell tvangsåpning
  • Intelligent diagnose
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Høy holdekraft 2000 N
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
5 Produkter
AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Arkiv

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Art. nr. 103026879

Solenoid interlock

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P
Arkiv

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Art. nr. 103026877

Solenoid interlock

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
Arkiv

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Art. nr. 103042149

Solenoid interlock

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A
Arkiv

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Art. nr. 103042147

Solenoid interlock

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU
Arkiv

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

Art. nr. 103046770

Solenoid interlock

5 resultatet funnet