Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikkerhetsporter
  2. ASSG-2M-PB
Arkiv
ASSG-2M-PB

ASSG-2M-PB

  • 2 AS-grensesnitt master integrert
  • feltbussport: PROFIBUS DP med PROFIsafe
  • Valgfri sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
  • 2 AS-i strømforsyningsenhet dekobler med 2 x 4 A integrert; 1 strømforsyningsenhet for 2 AS-i-kretser er mulig
  • Diagnostisk grensesnitt: Ethernet RJ-45; Web-Server integrert
  • Kontrollerer opptil 64 aktiveringskretser,
    - 2 aktiveringskontakter med relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert
    - 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 30 V / 0,5 A DC
1 Produkter
ASSG-2M-PB-RRSS
Arkiv

ASSG-2M-PB-RRSS

Art. nr. 103001351

AS-i Safety Gateway

1 resultatet funnet