Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Ordreplukking
  2. Tilgangsbeskyttelse

Tilgangsbeskyttelse

AZM 40

AZM 40

  • •Kompakt, flat utforming
  • •Høy holdekraft 2000 N
  • •Holdekraft 40 N
  • •RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • •Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
  • •Bare en versjon for hengslede og skyvedører
  • •Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
  • •Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Til kategori
AZM 150

AZM 150

  • •8 startplan med roterende hode
  • •Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
  • •Plast bryterhus
Til kategori
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •for robust doors and safety fences
Til kategori
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Manual release
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Til kategori
Actuator AZ/AZM201-B30

Actuator AZ/AZM201-B30

  • •Aktivator for hengslede vern
  • •Enkel og intuitiv betjening
  • •Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
  • •Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
  • •Stikker ikke inn i døråpningen
Til kategori
AZM300

AZM300

  • •hygienic design
  • •Protection class IP 69
  • •Suitable for mounting to profile systems
  • •Thermoplastic enclosure
  • •RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • •3 different directions of actuation
  • •Compact design
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Series-wiring
  • •Manual release
Til kategori
BDF 40

BDF 40

  • •Fleksibilitet takket være monterbare trykknapphetter i 12 farger
  • •Sjenerøse åpne områder for enkel merking
  • •Rask og feilfri installasjon takket være M12-kontakten
Til kategori
BDF200

BDF200

  • •Slankt støtsikkert hus
  • •installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
  • •skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
  • •Plast bryterhus
  • •slankt støtsikkert hus
  • •stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
  • •Plasseringen av trykknappene på kontrollpanelet kan velges fritt.
  • •Feltmerking med separat plastdeksel
  • •Fritt installerbare apparatknapper for en optimal tilpasning til anleggene
Til kategori
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
Til kategori
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
Før maskinen kan åpnes, må det anmodes om at prosessen stoppes. Denne oppgaven kan løses med BDF200-kontrollpanelet. Kjøringen avsluttes etter stoppforespørselen, og døren låses deretter opp. AZM201-magnetlåsen forhindrer at maskinen starter utilsiktet etter at døren har blitt åpnet. Alle cellens sikkerhetsfunksjoner utføres av den modulære sikkerhetsstyringen PSC1.