Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Tilgangsbeskyttelse
  2. DHS Universal
DHS Universal

DHS Universal

  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards
8 Produkter
DHS-U1-BKWH

DHS-U1-BKWH

Art. nr. 103053675

Door handle system

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-LT

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-LT

Art. nr. 103053688

Door handle system

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

Art. nr. 103053692

Door handle system

DHS-U1-BKWH-L8-5.00-RGB-LT

DHS-U1-BKWH-L8-5.00-RGB-LT

Art. nr. 103053689

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT

Art. nr. 103053676

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB

Art. nr. 103053691

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST5-0,25-RGB-LT-3219

DHS-U1-BKWH-LST5-0,25-RGB-LT-3219

Art. nr. 103060703

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

Art. nr. 103053677

Door handle system

8 resultatet funnet