Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +47-22 06 00 70
  • info-no@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovasjon
  • Industry Solutions

Tjenester

  • Kontakt

Om Schmersal

  • The Schmersal Group
  • Messer
  • Presse

Juridisk informasjon

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB Nuf

Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
+47 22 06 00 70 Hotline fra kl. 07.30 til 16.30
Sammenlign produkter
Norge (NO)
Internasjonal
EN
Belgia
FRNL
Brasil
PTES
Canada
ENFR
China
ZH
Danmark
DA
Finland
FI
Frankrike
FR
India
EN
Italia
IT
Japan
JA
Nederland
NL
Norge
NO
Østerrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Spania
ES
Storbritannia
EN
Sveits
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Ordreplukking
  2. Tilgangsbeskyttelse

Tilgangsbeskyttelse

AZM 40

AZM 40

  • •Kompakt, flat utforming
  • •Høy holdekraft 2000 N
  • •Holdekraft 40 N
  • •RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • •Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
  • •Bare en versjon for hengslede og skyvedører
  • •Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
  • •Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Til kategori
AZM 150

AZM 150

  • •8 startplan med roterende hode
  • •Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
  • •Plast bryterhus
Til kategori
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •for robust doors and safety fences
Til kategori
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm  vertically and ± 1,5 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000 N
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Til kategori
Actuator AZ/AZM201-B30

Actuator AZ/AZM201-B30

  • •Aktivator for hengslede vern
  • •Enkel og intuitiv betjening
  • •Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
Til kategori
AZM300

AZM300

  • •hygienic design
  • •Protection class IP 69
  • •Suitable for mounting to profile systems
  • •Thermoplastic enclosure
  • •RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • •3 different directions of actuation
  • •Compact design
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Series-wiring
Til kategori
BDF 40

BDF 40

  • •Fleksibilitet takket være monterbare trykknapphetter i 12 farger
  • •Sjenerøse åpne områder for enkel merking
  • •Rask og feilfri installasjon takket være M12-kontakten
Til kategori
BDF200

BDF200

  • •Slankt støtsikkert hus
  • •installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
  • •skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
  • •Plast bryterhus
  • •slankt støtsikkert hus
  • •stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
  • •Plasseringen av trykknappene på kontrollpanelet kan velges fritt.
  • •Feltmerking med separat plastdeksel
  • •Fritt installerbare apparatknapper for en optimal tilpasning til anleggene
Til kategori
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
Til kategori
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular expandable with up to 8 expansion modules
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
Før maskinen kan åpnes, må det anmodes om at prosessen stoppes. Denne oppgaven kan løses med BDF200-kontrollpanelet. Kjøringen avsluttes etter stoppforespørselen, og døren låses deretter opp. AZM201-magnetlåsen forhindrer at maskinen starter utilsiktet etter at døren har blitt åpnet. Alle cellens sikkerhetsfunksjoner utføres av den modulære sikkerhetsstyringen PSC1.