Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikker sluttposisjon
  2. PS116 roller plunger R201
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure
11 Produkter
PS116-Z11-L200-R201

PS116-Z11-L200-R201

Art. nr. 103047594

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-R201

PS116-Z11-LR200-R201

Art. nr. 103047593

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-R201-U2

PS116-Z11-LR200-R201-U2

Art. nr. 103033934

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-R201

PS116-Z11-ST-R201

Art. nr. 103032610

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-R201

PS116-Z12-LR200-R201

Art. nr. 103033439

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-R201

PS116-T11-LR200-R201

Art. nr. 103027861

Position switch with safety function

PS116-T12-LR200-R201

PS116-T12-LR200-R201

Art. nr. 103053120

PS116-T21-STR-R201

PS116-T21-STR-R201

Art. nr. 103051682

PS116-Z02-ST-R201

PS116-Z02-ST-R201

Art. nr. 103052234

PS116-Z02-STR-R201

PS116-Z02-STR-R201

Art. nr. 103054031

PS116-Z12-LR500-R201

PS116-Z12-LR500-R201

Art. nr. 103052337

11 resultatet funnet