Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +47-22 06 00 70
  • info-no@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovasjon
  • Industry Solutions

Tjenester

  • Kontakt

Om Schmersal

  • The Schmersal Group
  • Messer
  • Presse

Juridisk informasjon

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB Nuf

Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
+47 22 06 00 70 Hotline fra kl. 07.30 til 16.30
Sammenlign produkter
Norge (NO)
Internasjonal
EN
Belgia
FRNL
Brasil
PTES
Canada
ENFR
China
ZH
Danmark
DA
Finland
FI
Frankrike
FR
India
EN
Italia
IT
Japan
JA
Nederland
NL
Norge
NO
Østerrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Spania
ES
Storbritannia
EN
Sveits
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Lagringssystemer
  2. Sikker sluttposisjon

Sikker sluttposisjon

PS116 Nokk med rulle R200

PS116 Nokk med rulle R200

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •Thermoplastic enclosure
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
Til kategori
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Til kategori
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • •brass roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Til kategori
PS116 Arm med rulle K200

PS116 Arm med rulle K200

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Arm med rulle K210

PS116 Arm med rulle K210

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 angle roller lever K230

PS116 angle roller lever K230

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Vinklet arm med rulle K240

PS116 Vinklet arm med rulle K240

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Vinklet arm med rulle K241

PS116 Vinklet arm med rulle K241

Til kategori
PS116 Vinklet arm med rulle K250

PS116 Vinklet arm med rulle K250

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 Arm med rulle H200

PS116 Arm med rulle H200

  • •Plast bryterhus
  • •Symmetrisk hus
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Tetthetsgrad IP66, IP67
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Til kategori
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • •with stainless steel roll
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Til kategori
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202

  • •brass roller Ø 16 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Til kategori
Ved å bruke PS116-posisjonsbryteren med sikkerhetsfunksjon oppfylles det standardiserte kravet til endestoppet til RBG på en sikkerhetsorientert måte.