Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikker sluttposisjon
  2. PS116 Vinklet arm med rulle K250
PS116 Vinklet arm med rulle K250

PS116 Vinklet arm med rulle K250

  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
14 Produkter
PS116-T11-L200-K250

PS116-T11-L200-K250

Art. nr. 103006643

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-K250

PS116-T11-LR200-K250

Art. nr. 103006576

Position switch with safety function

PS116-T12-ST-K250

PS116-T12-ST-K250

Art. nr. 103006667

Position switch with safety function

PS116-T02-ST-K250

PS116-T02-ST-K250

Art. nr. 103056066

Position switch with safety function

PS116-T12-STR-K250

PS116-T12-STR-K250

Art. nr. 103006631

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K250

PS116-Z11-L200-K250

Art. nr. 103006642

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K250

PS116-Z11-LR200-K250

Art. nr. 103006575

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-K250

PS116-Z12-ST-K250

Art. nr. 103006666

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-K250

PS116-Z12-STR-K250

Art. nr. 103006630

Position switch with safety function

PS116-T12-L200-K250

PS116-T12-L200-K250

Art. nr. 103015281

Position switch with safety function

PS116-T12-L1000-K250

PS116-T12-L1000-K250

Art. nr. 103057157

Position switch with safety function

PS116-T11-ST-K250

PS116-T11-ST-K250

Art. nr. 103053359

PS116-Z11-ST-K250

PS116-Z11-ST-K250

Art. nr. 103056294

PS116-Z11-ST-K250-U4

PS116-Z11-ST-K250-U4

Art. nr. 103059733

14 resultatet funnet