Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. kan roteres
  2. PS116 Nokk med rulle R200
PS116 Nokk med rulle R200

PS116 Nokk med rulle R200

  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
32 Produkter
PS116-Z11-L200-R200

PS116-Z11-L200-R200

Art. nr. 103006635

Position switch with safety function

PS116-Z11-L500-R200

PS116-Z11-L500-R200

Art. nr. 103032119

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-R200

PS116-Z11-LR200-R200

Art. nr. 103006565

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR300-R200

PS116-Z11-LR300-R200

Art. nr. 103044336

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR500-R200

PS116-Z11-LR500-R200

Art. nr. 103045095

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-R200

PS116-Z11-ST-R200

Art. nr. 103006653

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-R200

PS116-Z11-STR-R200

Art. nr. 103006599

Position switch with safety function

PS116-Z02-L200-R200

PS116-Z02-L200-R200

Art. nr. 103014307

Position switch with safety function

PS116-Z02-L500-R200

PS116-Z02-L500-R200

Art. nr. 103032117

Position switch with safety function

PS116-Z02-ST-R200

PS116-Z02-ST-R200

Art. nr. 103008391

Position switch with safety function

PS116-Z02-STR-R200

PS116-Z02-STR-R200

Art. nr. 103012653

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-R200

PS116-Z12-LR200-R200

Art. nr. 103006589

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-R200

PS116-Z12-ST-R200

Art. nr. 103006663

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-R200

PS116-Z12-STR-R200

Art. nr. 103006627

Position switch with safety function

PS116-Z12R-ST-R200

PS116-Z12R-ST-R200

Art. nr. 103009897

Position switch with safety function

PS116-T11-L200-R200

PS116-T11-L200-R200

Art. nr. 103006636

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-R200

PS116-T11-LR200-R200

Art. nr. 103006566

Position switch with safety function

PS116-T11-ST-R200

PS116-T11-ST-R200

Art. nr. 103006654

Position switch with safety function

PS116-T11-STR-R200

PS116-T11-STR-R200

Art. nr. 103006600

Position switch with safety function

PS116-T02-L200-R200

PS116-T02-L200-R200

Art. nr. 103016672

Position switch with safety function

PS116-T02-L500-R200

PS116-T02-L500-R200

Art. nr. 103016675

Position switch with safety function

PS116-T02-ST-R200

PS116-T02-ST-R200

Art. nr. 103016673

Position switch with safety function

PS116-T02-STR-R200

PS116-T02-STR-R200

Art. nr. 103014606

Position switch with safety function

PS116-T20-STR-R200

PS116-T20-STR-R200

Art. nr. 103010583

Position switch with safety function

32 resultatet funnet