Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Sikker sluttposisjon
  2. PS116 roller lever H201
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • with stainless steel roll
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
2 Produkter
PS116-T11-LR200-H201

PS116-T11-LR200-H201

Art. nr. 103027878

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-H201

PS116-Z12-LR200-H201

Art. nr. 103060953

Position switch with safety function

2 resultatet funnet