Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikker sluttposisjon
  2. PS116 roller plunger R202
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure
1 Produkter
PS116-T11-LR200-R202

PS116-T11-LR200-R202

Art. nr. 103027870

Position switch with safety function

1 resultatet funnet