Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Sikker sluttposisjon
  2. PS116 Vinklet arm med rulle K240
PS116 Vinklet arm med rulle K240

PS116 Vinklet arm med rulle K240

  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
8 Produkter
PS116-T11-LR200-K240

PS116-T11-LR200-K240

Art. nr. 103006574

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K240

PS116-Z11-L200-K240

Art. nr. 103006641

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K240

PS116-Z11-LR200-K240

Art. nr. 103006573

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-K240

PS116-Z12-LR200-K240

Art. nr. 103006592

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-K240

PS116-Z12-ST-K240

Art. nr. 103006665

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-K240

PS116-Z12-STR-K240

Art. nr. 103006629

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-K240

PS116-Z11-STR-K240

Art. nr. 103016580

Position switch with safety function

PS116-T21-L200-K240

PS116-T21-L200-K240

Art. nr. 103051684

8 resultatet funnet