EX-AZ 355-12ZK-3D
Varenummer:101186431
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Lang levetid
- Kan monteres på en flat overflate
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- 3 Kontakter
- Transverse og langsgående hull med spor
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseEX-AZ 355-12ZK-3D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186431
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvernsoner22
Eksplosjonsvern-kategori3D
Eksplosjonsvern-merkingEx tD A22 IP67 T90°C X
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt300g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Note (B10D Normally open contact (NO))På 10% Ie og ohmsk last
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Holdekraft5N
tvangsbrytende vandring10,7mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 5N
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 6mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum12mm
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor38mm
Bredde på sensor66,7mm
Høyde på sensor114mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
Note
Note (General)Ved å snu hodet i trinn på 4 x 90° er 8 aktiveringplan mulig. En T10-skrutrekker trengs for dette formålet. Selv når skruen fjernes er hodet selvholdende. Bryteren kan fortsatt ikke manipuleres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2026, 21:35