Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. EX safety switch with sep. Actuator
  2. EX-AZ 355
Arkiv
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • metallhus
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Lang levetid
  • Kan monteres på en flat overflate
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • 3 Kontakter
  • Transverse og langsgående hull med spor
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
1 Produkter
Arkiv
EX-AZ 355-12ZK-3D

EX-AZ 355-12ZK-3D

Art. nr. 101186431

EX-Safety switch with separate actuator

1 resultatet funnet