We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. Enheter for Ex-soner
  2. EX safety switch with sep. Actuator

EX safety switch with sep. Actuator

Arkiv
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • •metallhus
  • •3 Kontakter
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Lang levetid
  • •Kan monteres på en flat overflate
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • •Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • •1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • •Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • •Transverse og langsgående hull med spor
Til kategori
Arkiv
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • •metallhus
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • •3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Lang levetid
  • •Kan monteres på en flat overflate
  • •Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • •3 Kontakter
  • •Transverse og langsgående hull med spor
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50041
Til kategori
Arkiv
EX-AZ 415

EX-AZ 415

  • •Kulereile justrbar til 500 N
  • •2 brytere med forskjellige aktiveringsfunksjoner i én innkapsling
  • •103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • •2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • •Fjærbelastede aktivatorer
  • •Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • •metallhus
  • •Lang levetid
Til kategori
Arkiv
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

Til kategori