EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D
Varenummer:101194202

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 22
- metallhus
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Klemkraft 3500N
- 2 brytere i én innkapsling
- Kulereile justrbar til 400 N
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
Vennligst logg inn for å se priser