Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Nøkkelbryter med lås
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Sone 22
  • metallhus
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Klemkraft 3500N
  • 2 brytere i én innkapsling
  • Kulereile justrbar til 400 N
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
4 Produkter
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101188673

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101194202

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101190748

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101186171

EX-Solenoid interlock

4 resultatet funnet

Systemkomponenter