EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Varenummer:101188673

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 22
- metallhus
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Klemkraft 3500N
- 2 brytere i én innkapsling
- Kulereile justrbar til 400 N
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188673
EAN (European Article Number)4030661344546
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataATEX (Konformitätserklärung)
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner22
Eksplosjonsvern-kategori3D
Eksplosjonsvern-merkingD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt910g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Antall aktiveringsretninger1
Antall sikkerhetskontakter4
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Støtenergi, maksimum4J
Klemmekraft3.500N
Holdekraft, minimum80N
Holdekraft, maksimum400N
tvangsbrytende vandring5mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 15N
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 7mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum12mm
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor46,5mm
Bredde på sensor130mm
Høyde på sensor100mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-10 ... +50 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Elektriske strømforbruk, maksimum10W
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 15:31