Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. EX-RS655
  2. EX-RS655
EX-RS655

EX-RS655

  • Ex-Zone 21 and 22
  • Metal enclosure
  • wire pull and breakage detection
  • Protection class IP66, IP67
  • Central connection terminal
  • Mechanical switching position indication
  • two-side operation / wire up to 2 x 100 m
2 Produkter
EX-I-RS655-Z22

EX-I-RS655-Z22

Art. nr. 153031620

Ex pull-wire emergency stop switch

EX-RS655-Z22-DS-2D

EX-RS655-Z22-DS-2D

Art. nr. 153038066

Ex pull-wire emergency stop switch

2 resultatet funnet