Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Automatiseringsteknologi
  2. Fotbryter

Fotbryter

Sikkerhetsfotbryter

Sikkerhetsfotbryter

  • •1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • •Beskyttende skjold med bred åpning
  • •Lav driftshøyde for pedal
  • •Høyt stabilitetsnivå
Til kategori
F 232

F 232

  • •enpedalsutførelse
  • •Høyt stabilitetsnivå
  • •Kabelinngang M 20 x 1.5
  • •Lav driftshøyde for pedal
  • •Også tilgjengelig som sikkerhetsfotbryter
  • •Aluminiumhus
Til kategori
2F 232

2F 232

  • •dobbel pedaltype
  • •2 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • •Høyt stabilitetsnivå
  • •Lav driftshøyde for pedal
  • •Aluminiumhus
Til kategori
LKF

LKF

  • •enpedalsutførelse
  • •Plast bryterhus
Til kategori
NKF1

NKF1

  • •enpedalsutførelse
  • •Design enpedalsutførelse
  • •Kompakt, flat utforming
  • •Moderne og symmetrisk design
  • •med ferdigkoplet kabel, 2 m
  • •Kontaktversjoner bestående av omkobling eller ingen kontakter
Til kategori
NKF2

NKF2

  • •Design dobbel pedaltype
  • •Kompakt, flat utforming
  • •Moderne og symmetrisk design
  • •med ferdigkoplet kabel, 2 m
  • •Kontaktversjoner bestående av omkobling eller ingen kontakter
Til kategori
NKF3

NKF3

  • •Design trepedals utførelse
  • •Kompakt, flat utforming
  • •Moderne og symmetrisk design
  • •med ferdigkoplet kabel, 2 m
  • •Kontaktversjoner bestående av omkobling eller ingen kontakter
Til kategori

FOTBRYTER MED SIKKERHETSFUNKSJON

Fotbrytere med sikkerhetsfunksjon brukes som aktiveringsbrytere på anlegg og maskiner der manuell aktivering av aktiveringsfunksjonen ikke er mulig eller meningsløs. Bryterne brukes vanligvis i trebearbeidingsmaskiner og maskiner for formingsteknologi. Sikkerhetsfotbrytere brukes også ofte innen emballeringsteknologi.

FOTKONTROLLENS STRUKTUR OG FUNKSJON

Hvis fotpedalen trykkes ned til trykkpunktet, lukkes NO-kontakten: Maskinfunksjonen er startet. Hvis operatøren trykker på pedalen utover dette trykkpunktet, åpnes den positive NC-kontakten, og maskinens funksjon stoppes. En mekanisk sperre forhindrer omstart eller ukontrollert gjenstart av maskinen. Den låses opp manuelt ved hjelp av en trykknapp på huset. For å forhindre utilsiktet aktivering er alle fotbrytere sikret med et beskyttelsesdeksel. Det finnes også versjoner med to pedaler, der den ene pedalen utløser sikkerhetsfunksjonen og den andre en prosessfunksjon. Brukerne kan velge mellom ulike koblings- og kontaktvarianter. Det er maksimalt mulig med fire kontakter per pedal.

SIKKERHETSFOTBRYTER TFH 232 OG T2FH 23

Sikkerhetsfotbryterne i TFH 232- og T2FH 232-serien er utstyrt med et hus i støpt aluminium. Enpedalsversjonen TFH 232 leveres med to eller fire kontakter, topedalsversjonen T2FH 232 med fire, seks eller åtte. Begge fotbryterne har kapslingsgrad IP65 og er dermed beskyttet mot støv og vannstråler. Bryterne kjennetegnes av høy stabilitet og kan brukes i omgivelsestemperaturer fra -25 til +60 °C. Schmersal-gruppen har samlet mer detaljert produktinformasjon i sin nettkatalog.