Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Stillstandsvakt og tidsrelé
  2. inkludert i standardversjonen

inkludert i standardversjonen

FWS 1205

FWS 1205

  • •Registrerer stillstand ved hjelp av 2 impulssensor(er)
  • •2 sikkerhetskontakter
  • •2 Signalutgang
Til kategori
FWS 1206

FWS 1206

  • •Registrerer stillstand ved hjelp av 1 eller 2 impulssensorer
  • •Bruker ekstra stillstandssignal, dvs. PLC som annen inngangskanal
  • •2 sikkerhetskontakter
  • •2 Signalutgang
Til kategori
FWS 2105

FWS 2105

  • •Registrerer stillstand ved hjelp av 2 impulssensor(er)
  • •1 sikkerhetskontakt
  • •2 Signalutgang
Til kategori
SSW 303HV

SSW 303HV

  • •Fail-safe standstill monitors
  • •3 safety contacts
  • •3 Signalling contacts
  • •Sensor-free detection of standstill by monitoring e.m.f.
  • •Direct connection to three-phase motors
  • •Motor voltage range 0 ... 690 V
Til kategori