Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Trygg signalprosessering
  2. Stillstandsvakt og tidsrelé

Stillstandsvakt og tidsrelé

Multifunksjonell

Multifunksjonell

  • •Registrerer stillstand ved hjelp av 1 eller 2 impulssensorer
  • •Ekstra stillstandssignal som andre inngangskanal
  • •2-kanals tidsovervåkning
  • •2 Signalutgang
Til kategori
inkludert i standardversjonen

inkludert i standardversjonen

Til kategori

SIKKER STANDBY-VAKT
FWS OG AZR

De sikre stillstandsovervåkerne i AZR 31 S1- og FWS-serien brukes til å detektere maskinstopp og til å styre tilkoblede magnetlåser. Når det gjelder AZR 31 S1-serien: Avhengig av den eksterne kablingen i forbindelse med en sikkerhetsrelémodul er det mulig å sette opp en beskyttelsesanordning opp til kategori 4, PL e i henhold til EN ISO 13849-1.

OPPBYGGING OG VIRKEMÅTE FOR DE SIKRE STILLSTANDSMONITORENE

Stillstandsvaktene har en internt redundant konstruksjon og er utstyrt med to sikkerhetsreléer med overvåkede tvangsstyrte kontakter. De seriekoblede grensesnittene til reléene fungerer som utgangskontakter. Magnetlåsene kan bare aktiveres og sikkerhetsavskjermingen åpnes når den aktuelle maskinen har stanset. Dette gjøres via utgangskontaktene til stillstandsvaktene.

AZR 31 S1 OG FWS I SAMMENLIGNING

Stillstandsovervåkeren AZR 31 S1 er sensorløs og kobles direkte til en trefaset vekselstrømsmotor. På denne måten måler den frekvensen til den induserte spenningen. Aktiveringsfeltene lukkes når motoren står stille. Lysdioder brukes til å vise de ulike driftstilstandene. Stillstandsmonitorene i FWS-serien evaluerer pulser som genereres av roterende bevegelser. Disse kan for eksempel komme fra inkrementelle enkodere eller induktive nærhetsbrytere. Aktiveringsbanene lukkes så snart den detekterte pulssekvensen faller under grensefrekvensen. De sikre stillstandsovervåkerne er utstyrt med integrert systemdiagnostikk (ISD) for rask og enkel feilsøking. Brukerne får informasjon om koblingsstatusen til stillstandsmonitoren og de tilkoblede pulsgeneratorene via multifunksjons-LED-en. Schmersal-gruppen tilbyr detaljerte produktbeskrivelser av de sikre stillstandsovervåkerne i sin omfattende online-katalog under kategorien "Sikker signalbehandling".


SRB-E sikkert tidsrelé

De sikre tidsreléene i SRB-E-serien er konstruert for sikker dimensjonering av en forhåndsinnstilt tid. Først etter at en tilpasset tidsperiode er utløpt, aktiveres styresystemet. Dette muliggjør for eksempel åpning av en spesifikk sikkerhetsavskjerming. Tidsreléene i denne serien brukes ofte der det kan oppstå farlige situasjoner etter at et anlegg eller en maskin har blitt slått av. Dette kan for eksempel være tilfelle ved overkjøringsbevegelser. Avhengig av hvordan den eksterne kablingen utføres i forbindelse med en sikkerhetsmodul fra SRB-E-serien, kan krav opp til kategori 3 i henhold til EN ISO 13849-1 oppnås.

Sikkert tidsrelé: struktur og virkemåte

AZS-sikkerhetsrelémodulen har en redundant design. Begge de eksisterende kanalene inneholder et sikkerhetsrelé og en mikroprosessor med kodingsbrytere som brukes til å stille inn tiden. Aktiveringsbanene dannes av de seriekoblede NO-kontaktene til de to sikkerhetsreleene. De to kortslutningssikre ekstra transistorutgangene kan brukes til signalering. Hvis motorkontaktorene faller ut, aktiveres inngangene til tidsreléet, og den innstilte tiden starter. Når denne tiden er utløpt, utløses frigivelsen, og spolen til AZM-seriens magnetlås aktiveres. Sikkerhetsvakten kan da åpnes igjen. AZS-tidsreléene har også integrert systemdiagnostikk (ISD) for å sikre rask og enkel feildeteksjon. Tidsreléene er også tilgjengelige med forskjellige driftsspenninger.

Sikkerhetsrelémoduler fra Schmersal-gruppen

I den omfattende nettkatalogen gir Schmersal-gruppen detaljert informasjon om sikre tidsreléer, stillstandsovervåkere og en rekke andre produkter innen sikker signalbehandling. På dette området har selskapet i flere tiår utviklet og produsert sikkerhetssystemer etter prinsippet «sikkerhet med system».