Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Schmersal online katalog
  2. Trygg signalprosessering

Trygg signalprosessering

Sikkerhetsmoduler

Sikkerhetsmoduler

Til kategori
Inngangsutvideren

Inngangsutvideren

Til kategori
Utgangsforgreninger

Utgangsforgreninger

Til kategori
Stillstandsvakt og tidsrelé

Stillstandsvakt og tidsrelé

Til kategori
Sikkerhetsstyreenheter

Sikkerhetsstyreenheter

Til kategori

SECURE  SIGNALBEHANDLING

Når det gjelder sikker signalbehandling, tilbyr Schmersal-gruppen sine kunder - avhengig av ønsket kompleksitet og sammenkoblingsdybde i sikkerhetskretsene - ulike typetestede løsninger som tilbyr et bredt spekter av visualiserings- og diagnosemuligheter. Disse inkluderer universelt anvendelige sikkerhetsrelémoduler, de modulære sikkerhetsstyringsenhetene i PROTECT PSC-serien, den multifunksjonelle sikkerhetsstyringen PROTECT SELECT og sikkerhetsrelaterte bussystemer.

PROGRAMMERBARE SIKKERHETSREGULATORER PROTECT PSC1

Takket være den valgfrie sentraliserte eller desentraliserte modulære oppbyggingen kan sikkerhetsstyringen i PROTECT PSC1-produktserien tilpasses nøyaktig til den aktuelle oppgaven. Dette gir brukeren den store fordelen at han eller hun kan arbeide svært økonomisk. De brukes spesielt i moderne produksjonssystemer og individuelle maskiner med komplekse strukturer. PROTECT PSC1-sikkerhetsstyringen muliggjør programvarebasert konfigurasjon av skreddersydde sikkerhetssystemer. Et kommunikasjonsgrensesnitt støtter vanlige standard feltbussystemer og muliggjør sikker krysskommunikasjon via Ethernet Safety Master to Master Communication (SMMS) og sikre eksterne I/O-er via Ethernet Safety Device to Device Communication (SDDC). PROTECT PSC1-seriens sikkerhetskontrollere muliggjør sikker signalbehandling av nødstopp-/nødstopp-kommandoer, beskyttelsesportmonitorer, sikkerhetslysgitter og sikkerhetssensorer. Det er også mulig å videresende flere ikke-sikre diagnosesignaler til et automasjonsstyringssystem via et standard bussystem. Dette gjør det også mulig å analysere signaler som er relevante for å unngå nedetid eller øke systemets tilgjengelighet.

PROTECT SELECT KOMPAKT SIKKERHETSSTYRING MED PROGRAMVALGFUNKSJON

Den fleksible og kompakte PROTECT SELECT-sikkerhetsstyringen gir konstruktøren mange muligheter til å realisere ulike sikkerhetsfunksjoner avhengig av applikasjonskravene. Dette betyr at opptil seks tokanals sikkerhetsbrytere kan kobles til modulen. Fire forhåndskonfigurerte grunnprogrammer gjør det enkelt å tilpasse sikkerhetsstyringen til den aktuelle applikasjonen uten programmeringskunnskaper.

MULTIFUNKSJONELLE SIKKERHETSRELÉMODULER BESKYTTER SRB-E

De multifunksjonelle sikkerhetsrelémodulene i PROTECT SRB-E-serien er tilgjengelige i åtte varianter og kan derfor dekke et bredt spekter av mulige applikasjonsprofiler. Deres oppgave er å evaluere sikre signaler fra brytere med positiv åpningsposisjon, ulike sikkerhetssensorer samt nødstopp-/nødstopp-kommandoenheter, magnetiske sikkerhetsbrytere og optoelektroniske verneinnretninger som lysbommer og lysgitter. Sikkerhetsrelémodulene i PROTECT SRB-E-serien kan brukes i applikasjoner opp til Cat. 4 / PL e i henhold til 13849-1 og SIL 3 i henhold til EN 62061 / IEC 61508. Opptil elleve applikasjoner kan konfigureres via én SRB-modul hver, slik at mange eksisterende moduler kan byttes ut.

SIKKERHETSRELÉMODULER SRB-EXI

I den eksplosjonssikre SRB-EXi-versjonen har sikkerhetsrelémodulene fra Schmersal IECEx- og INMETRO-godkjenning. De egner seg for sikker signalevaluering av nødstoppanordninger og for overvåking av sikkerhetsporter.

UTGANGSTILLEGG SRB

De plassbesparende utgangsforlengerne i SRB-serien brukes til kontaktmultiplikasjon og er beregnet for sikker evaluering i nødstopp-/nødstoppkretser i henhold til kategori 0 og 1 i samsvar med EN 60204-1.

INPUT-UTVIDELSER PROTECT-PE

Inngangsutvidelsene i PROTECT-PE-serien gjør det mulig å koble til opptil fire sensorer med potensielle signaler. Hvis flere verneinnretninger skal overvåkes, kan flere inngangsutvidelser kaskadekobles.

SIKRE STILLSTANDSMONITORER

Stillstandsovervåkere er konstruert for sikker deteksjon av maskinstillstand og aktivering av magnetlåser. Avhengig av den eksterne kablingen er det mulig å beskytte en beskyttelsesenhet opp til kategori 4, PL e i henhold til EN ISO 13849-1.

SIKKERT TIDSRELÉ AZS

Et sikkert tidsrelé brukes til å oppnå en inn- eller utkoblingsforsinkelse ved hjelp av sikker dimensjonering av en forhåndsdefinert tid. Det brukes for eksempel når det kan oppstå farlige situasjoner etter at en maskin eller et anlegg er slått av, f.eks. på grunn av overløpsbevegelser av valser, sylindere osv. AZS-tidsreléet fra Schmersal er justerbart fra 0,1 s til 99 min og har tre sikkerhetskontakter og to signalutganger.

SIKKERHETSRELÉMODULER SRB 100DR FOR DOBBEL KVITTERING

En sikkerhetsrelémodul med dobbel kvittering sørger for at operatøren befinner seg utenfor faresonen før maskinstyringen slås på igjen. For å gjøre dette trykker han først på tilbakestillingsknappen inne i systemet og deretter på en annen som befinner seg utenfor det tilgjengelige systemrommet. SRB 100DR sikkerhetsrelé for dobbel kvittering er egnet for bruksområder opp til PL e/Cat. 4 i henhold til EN ISO 13849-1 og opp til SIL 3 i henhold til IEC 61508.

SIKKERHETSRELÉMODULER FOR TOHÅNDSBETJENINGSPANELER

Sikkerhetsrelémodulene for tohåndsbetjening er beregnet for tilkobling av to aktuatorer, som hver er utstyrt med en normalt lukket og en normalt åpen kontakt. De er egnet for bruksområder opp til PL e/Cat. 4 i henhold til EN ISO 13849-1 og opp til SIL 3 i henhold til IEC 61508.