Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Trygg signalprosessering
  2. Utgangsforgreninger

Utgangsforgreninger

SRB402EM

SRB402EM

  • •Forgreningsmodul for kontaktekspansjon
  • •4 sikkerhetskontakter, STOP 0
  • •2 Signalutgang
Til kategori
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •Forgreningsmodul for kontaktekspansjon
  • •4 sikkerhetskontakter, STOP 0
  • •2 Signalutgang
Til kategori
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Forgreningsmodul for kontaktekspansjon
  • •2 Signalutgang
Til kategori

UTGANGSTILLEGG: SRB-SERIEN

Sikkerhetsrelémodulene i PROTECT SRB-serien evaluerer koblingssignaler fra nødstoppknapper, sikkerhets- og posisjonsbrytere, beskyttelseslåser og andre signalanordninger på en sikker måte. En stor fordel med SRB-modulene er at de er universelle: De er kompatible med sikkerhetsbrytere fra alle produsenter og overvåker signalene deres. Utgangsforlengelsene i SRB-serien fra Schmersal brukes til sikker evaluering av nødstoppkretser i henhold til kategori 0 og 1 i samsvar med EN 60204-1. Det finnes også versjoner uten utfallsforsinkelse for dupliseringskontakter som oppfyller kategori 0 i henhold til EN 60204-1.

UTGANGSTILLEGG SRB: STRUKTUR OG VIRKEMÅTE

Utgangsforlengelsene, som er utstyrt med en justerbar utfallsforsinkelse, oppfyller kategori 1 i henhold til EN 60204-1 og brukes for eksempel til sikker avstengning av frekvensstyrte frekvensomformere. Avhengig av den eksterne kablingen kan beskyttelsesenheten beskyttes opp til kategori 4 i henhold til EN ISO 13849-1. Utvidelsene fungerer med konvensjonell reléteknologi og er internt redundante. De inneholder også sikkerhetsreléer med tvangsstyrte, overvåkede kontakter. Aktiveringsbanene dannes av reléer som er koblet i serie. I tillegg er utgangene utstyrt med lysdioder som indikerer ulike driftstilstander for brukeren.

OUTLET UTVIDELSER SRB OG ANDRE VARIANTER PÅ SCHMERSAL

Schmersal tilbyr ulike versjoner av utgangsforlengerne i SRB-serien i sitt omfattende sortiment. SRB401EM-serien er tilgjengelig i to versjoner for nominell driftsspenning på 115 eller 230 volt, og hver av dem er utstyrt med en signalutgang. SRB402EM-modellen har derimot to signalutganger. PROTECT SRB-programmet omfatter også inngangsutvidelser og sikkerhetsrelémoduler med egensikre overvåkingskretser. Sistnevnte er egnet for bruk med koblingsutstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser. I sin omfattende online-katalog tilbyr Schmersal-gruppen ytterligere informasjon om alle aspekter ved sikker signalbehandling.