Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. M 330 Fjærarm AF
  2. M 330 spring rod lever AF
M 330 spring rod lever AF

M 330 spring rod lever AF

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Kan aktiveres fra enhver retning
  • Elastisiteten i fjæren tillater krumming over maks. brytevinkel på 15°
2 Produkter
MAF 330-11Y-M20

MAF 330-11Y-M20

Art. nr. 131160633

Position switch

MAF 330-11Y-996

MAF 330-11Y-996

Art. nr. 131054491

Position switch

2 resultatet funnet