MAF 330-11Y-M20
Varenummer:131160633

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Lang levetid
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for lave aktiveringshastigheter
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- silikonfri
- testet for bruk i kraftstasjoner
- Kan aktiveres fra enhver retning
- Elastisiteten i fjæren tillater krumming over maks. brytevinkel på 15°
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMAF 330-11Y-M20
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131160633
EAN (European Article Number)8905236107016
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
KapslingsmaterialeFormstøpt lett legering, lakkert
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for stangenMetallfilm
Bruttovekt251g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementFjærarm
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Contact opening2 x 0,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor40mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor184,5mm
Diameter på staven8mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
sjokkresitanse50 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum1,5ms
Kontaktomslagstid, maksimum10ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.07.2026, 08:11