M3R 330-11Y-1366
Varenummer:131211075

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Lang levetid
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for lave aktiveringshastigheter
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- silikonfri
- testet for bruk i kraftstasjoner
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- med belger for å beskytte mot sterk tilsmussing
Vennligst logg inn for å se priser