Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 441
  2. MAF/S 441
MAF/S 441

MAF/S 441

  • Nivåbryter for siloer og lagringsbeholdere
  • Aluminiumhus, Deteksjonskjegle
  • Kan aktiveres fra enhver retning
  • Ved å deaktivere med 30° nedbøyning eller ved trykk fra bunnen
  • 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 1 Åpner (NC)
  • Monteringsposisjon loddrett
  • Arbeidstempratur −30 … +90 °C
  • Tetthetsgrad IP65
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
1 Produkter
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

Art. nr. 163006789

Position switch

1 resultatet funnet