MDP-8.2/BG-133
Varenummer:101191209

Produktbeskrivelse
- Egnet for NØD-AV
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMDP-8.2/BG-133
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101191209
EAN (European Article Number)4030661459004
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002024
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002024
Gobale egenskaper
VersjonGult skilt for nødstopp
Installasjonsbetingelser (mekaniske)Self adhesive
ForseglingstypeFormtettinger
KapslingsmaterialePlast
Farge i identifikasjonsplatengul
Farge på tetningenblack
Bruttovekt3g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Tetningselement, ekstraJa
Mekaniske data - mål
Diameter53mm
Monteringshull22,3mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 08:34